igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
28 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
25 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
75 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
4,36 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja95,92 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R4.28.050.075.095,92 EUR
Zaprta e-veriga serija R4.28 | Povsem zaprto: z možnostjo odpiranja z ene strani vzdolž zunanji radij | Notranja višina: 28 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075