igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
31 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
28 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
125 mm
Upogibni radij [R]
100 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R4.31L.125.100.0Cena po povpraševanju
Energijska veriga serije R4.31L | Povsem zaprto: z možnostjo odpiranja z obeh strani vzdolž notranjega in zunanjega radija | Notranja višina: 31 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100