igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
42 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
38 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
9,64 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja144,60 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : R4.42.05.125.0144,60 EUR
Zaprta e-veriga serija R4.42 | Povsem zaprto: z možnostjo odpiranja z ene strani vzdolž zunanji radij | Notranja višina: 42 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125