igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
Notranja višina [Hi]
32 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
28 mm

Princip odpiranja
Povsem zaprto (z možnostjo odpiranja z obeh strani vzdolž notranjega in zunanji radij)
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
5,38 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja96,84 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : 7728B.05.125.096,84 EUR
Zaprta e-veriga 7728B | Dopolnjeno zaprto in za ekstremno dolge hode | Notranja višina: 32 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125