igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
73 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
48 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž zunanji radij
Notranja širina [Bi]
140 mm
Upogibni radij [R]
140 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
11,62 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja209,16 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : RX56.140.140.0209,16 EUR
Zaprta e-veriga serije RX56 | Izjemno odporen na ostružke energijske verige, pokrov se odpira po zunanji radij | Notranja višina: 73mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitRX56.140.140.0140140