igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
112 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
100 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
200 mm
Upogibni radij [R]
325 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
188,18 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja1317,26 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : YRHD.108.20.325.01317,26 EUR
Hibridna energijska veriga YRHD.108 | Močna, odporna na vibracije in kompaktna | Notranja višina: 108 mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitYRHD.108.20.325.0200325