igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
11.3 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
5 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranji radij
Notranja širina [Bi]
30 mm
Upogibni radij [R]
18 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središčainfo
info
Skupna cena
0,55 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja36,85 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : Z065.3/9.018.036,85 EUR
Energijska veriga Z065.3 serija | s 3 prekati, deljena prečka vzdolž notranjega radija | notranja višina: 11.3mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018