igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
32 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
25 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranji radij
Notranja širina [Bi]
36 mm
Upogibni radij [R]
125 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
plus DDV in stroški pošiljanjaCena po povpraševanju
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : Z16.3.125.0Cena po povpraševanju
Energijska veriga serije Z16 | Kable v notranji radij | Notranja višina: 32 mmAplikacija
nepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitZ16.3.125.036125