igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Notranja višina [Hi]
37.1 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
20 mm

Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranji radij
Notranja širina [Bi]
100 mm
Upogibni radij [R]
63 mm
Struktura artikla & kalkulator cene
Pomik izven središča
mm
Skupna cena
2,62 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja47,16 EUR
Rok dobave po povpraševanju.
Seznam delov
(1)e-veriga
Št. artikla : Z26.2/45.063.047,16 EUR
Energijska veriga serije Z26.2 | Z 2 prekatom se lahko kable potisnejo vzdolž notranji radij | Notranja višina: 37.1mmAplikacija
igus-icon-checknepodprto
Drsenje
vertikalno viseče
Energijske verige
igus-icon-lieferzeitZ26.2/45.063.010063