Energijska veriga serije G4.42 | Za drsne aplikacije | Prečke na vsakem členu: odpiranje vzdolž notranjega in zunanjega radija | Notranja višina: 42 mm

Novo
Sistem G4.1, serija G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
Sistem G4.1, serija G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
Notranja višina [Hi]
Notranja višina [Hi]
42 mm
Maks.<br> premer<br> kabla
Maks.<br> premer<br> kabla
38 mm
Princip odpiranja
Princip odpiranja
Odpiranje vzdolž notranjega in zunanji radij
Notranja širina [Bi]
Notranja širina [Bi]
50 mm
Upogibni radij [R]
Upogibni radij [R]
150 mm

Struktura artikla & kalkulator cene

Pomik izven središča
mm
Skupna cena
490,20 EUR
8,17 EUR / Verižni členplus DDV in stroški pošiljanja
Rok dobave po povpraševanju.

Seznam delov

(1)
e-veriga
Št. artikla : G4.42.05.150.0490,20 EUR
Energijska veriga serije G4.42 | Za drsne aplikacije | Prečke na vsakem členu: odpiranje vzdolž notranjega in zunanjega radija | Notranja višina: 42 mm