SRM-L jekleni rotacijski modul - celoten set [kot vrtenja: do 380°]

<p>1 celoten set je sestavljen iz:</p><p>+ igusova energijska veriga z obrnjenim upogibnim radijem<br>+ pritrdilni členi<br>+ vodilni žleb<br>+ separatorji<br>+* pritrdilni sistemi samo za verzije 600, 700, 800</p>
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
<p>1 celoten set je sestavljen iz:</p><p>+ igusova energijska veriga z obrnjenim upogibnim radijem<br>+ pritrdilni členi<br>+ vodilni žleb<br>+ separatorji<br>+* pritrdilni sistemi samo za verzije 600, 700, 800</p>
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image
PACK.SRML.600.E4.21.060.0001 product image

Celoten sistem z jeklenim vodilnim žlebom

1 celoten set je sestavljen iz:

  • igusova energijska veriga z obrnjenim upogibnim radijem
  • Pritrdilni členi
  • Vodilni žleb
  • Notranja delitev
  • * Pritrdilni sistem za notranjo delitev je na voljo samo za verzije 600, 700 in 800


Priporočen položaj vgradnje: tla

igus-icon-lieferzeitPACK.SRML.600.E4.21.060.0001
60
600