igus-icon-lupe
- Na izbiro sta dve vrsti verig triflex R:
TRE = odprti
TRC = zaprto - Z indeksom velikosti izberite pravo velikost verige za sistem RS
- Poleg tega izberite želeno dolžino izven sistema RS
500mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1,750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm - Možne druge dolžine po povpraševanju
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Standardna različica
40
zaprto