igus-icon-lupe
- Na izbiro so 3 tipi R verig triflex:
TRE = odprt
TRC = zaprt
TRCF = zaprt s zaskočnim mehanizmom - Z indeksom velikosti izberite pravo velikost verige za sistem RSP
- Poleg tega izberite želeno dolžino izven sistema RS
1.000mm | 1.500 mm | 1,750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm - Možne druge dolžine po povpraševanju
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Standardna različica
60
zaprto