- visoka odpornost na abrazijo
- Črno usnje
- Za uporabo pri temperaturah od -40 °C do + +100 °C
- Zelo fleksibilne
- Enostavna zamenjava ali nadgradnja
- Brez silikona
- Brez azbesta
- Standardne dolžine iz zaloge
Change Language :
Črn usnjeni zaščitni plašč se odlikuje po izjemno visoki odpornosti obraba , zato je idealen za zahtevne aplikacije. Prilagodljiv in zanesljiv ostane tudi pri ekstremnih delovnih temperaturah od -40 °C do +100 °C.
Zaradi enostavni možnosti zamenjave in naknadne vgradnje je še posebej uporabniku prijazen. Material je tudi brez silikona in azbesta, kar zagotavlja dodatno varnost in prijaznost do okolja.
Ta izdelek nudimo v standardnih dolžinah neposredno iz zaloge , tako da ga lahko kadarkoli hitro in enostavno dobite.