igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Brez dodatnega vrtanja na robota
- Možnost vgradnje izvlečni sistem na robota
- Na voljo za različne proizvajalce in tipe robotov
igus-icon-lieferzeitTR.921.125
m_710id_50_m
Fanuc
Vlečni sistemi omogočajo vse najpogosteje uporabljene vzorce svedrov za pritrditev: 380x70 mm in 490x90 mm (v Ø12,5 mm).
Nudimo široko paleto proizvajalcev in modelov adapterjev (iz zaloge) za montažo izvlečni sistem na drugačen standardni razmik med luknjami na robotu . Številni modeli robotov imajo na primer tovarno zagotovljene le bočne položaje vgradnje - natezne sisteme je mogoče varno namestiti na te z našim adapter programom in brez dodatnega oblikovalskega napora.