xiros hibridni kroglični ležaji z globokim utorom
Hibridni kroglični ležaji xiros združujejo zunanji obroč iz materiala xirodur180 z notranjim obročem iz nerjavečega jekla. To jim omogoča višjo nosilnost, medtem ko ostanejo popolnoma brez mazanja in vzdrževanja - idealno za zahtevne aplikacije. Kletka je izdelana iz iglidurja J3, visoko zmogljivega polimera z aditivi za izboljšanje trdnosti in drsnih lastnosti. Pripona “SO” v oznaki velikosti je sferični zunanji obroč in označuje sferično, konkavno geometrijo zunanjega obroča.

Izboljšana tehnologija:
- Večja nosilnost zaradi kovinskega notranjega obroča

Nižji stroški:
- Brez vzdrževanja s podaljšano življenjsko dobo

Dokazano:
- Vsaj 50-krat daljša življenjska doba pri 200 N in 500 rpm v primerjavi s plastičnimi krogličnimi ležaji s plastičnim notranjim obročem.

Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv
- igus® spodbuja krožno gospodarjenje s plastiko in vlaga v kemično recikliranje. Več na: igus.eu/ trajnostnost
Tolerance in merilni sistem:
tolerance za notranji in zunanji premer so odvisne od vgradna velikost. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno velikost. ležaj obroči so običajno brizgan in imajo seveda določeno ovalnost. Zato se s kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je na voljo) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da je pri uporabi držala H7 in gred vtisnjen ročno stabilno. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljiva vgradnja dodatnega locating spigot z uporabo varnostni obroček (gred) in zaskočnega obroč (ohišje).

Priporočilo za vgradnjo:

1. Ohišje (toleranca H7)
2. Spredaj (vidne krogle)
3. Zadek (kletka vidna)
4. Vstavite kroglični ležaj, in sicer naprej na sprednji strani
5. gred (toleranca h6) namestite s posnetkom
6. Zagotoviti mora biti locating spigot