xiros® kroglični ležaji xirodur® B180, enostranski oklop, krogle iz nerjavnega jekla

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Ščiti pred grobo umazanijo
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: nerjavno jeklo


Na voljo tudi s steklenimi kroglicami

igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623