xiros® kroglični ležaji xirodur® B180, imperial dimenzije, krogle iz nerjavnega jekla

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Delovna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Material obroča: xirodur® B180
  • Material kletke: PA (poliamid)
  • Material krogle: nerjavno jeklo


Na voljo tudi s steklenimi kroglicami

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620