- Dobra odpornost na kemikalije
- stroškovno učinkovito
- Delovna temperatura: od 0°C do +60°C
- Material obroča: xirodur® C160
- Material kletke: PP (polipropilen)
- Material krogle: steklo
Change Language :
xirodur® C160 | Cenovno ugodna, odporna na kemikalije
Material xirodur® C160 ima visoko kemično odpornost pri temperaturah od 0 °C do +60 °C. Poleg dobre odpornost na kemikalije, ima material nizko absorpcijo medijev. Vendar pa se to kompenzira z večjo obraba in manjšo absorpcijo obremenitev kot xirodur® B180 in xirodur® A500.
Tipična področja uporabe:
Kdaj uporabiti?
Kdaj ne uporabiti?
Tolerance in merilni sistem:
tolerance za notranji in zunanji premer so odvisne od vgradna velikost. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno velikost. ležaj obroči so običajno brizgan in imajo seveda določeno ovalnost. Zato se s kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je na voljo) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da je pri uporabi držala H7 in gred vtisnjen ročno stabilno. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljiva vgradnja dodatnega locating spigot z uporabo varnostni obroček (gred) in zaskočnega obroč (ohišje).

Priporočilo za vgradnjo:

1. Ohišje (toleranca H7)
2. Spredaj (vidne krogle)
3. Zadek (kletka vidna)
4. Vstavite kroglični ležaj, in sicer naprej na sprednji strani
5. gred (toleranca h6) namestite s posnetkom
6. Zagotoviti mora biti locating spigot