iglidur® W300, prirobnični ležaj, mm - W300FM

Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (praktično) vseh gredi

iglidur® W300, prirobnični ležaj, mm - W300FM
iglidur® W300, prirobnični ležaj, mm - W300FM drawing
1 od 2
iglidur® W300, prirobnični ležaj, mm - W300FM
iglidur® W300, prirobnični ležaj, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: WFM-0608-04
  • Material: iglidur® W300
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odličen koeficient trenja
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
iglidur® W300 | Vzdržljivostni klasični, zelo odporen proti obrabi na (skoraj) vseh batnicah
iglidur® W300, nudi visoko odpornost proti obrabi, tudi v grobih gredi ali zelo abrazivnih okoljskih medijih. Ta material je od vsega sortimenta iglidur® do teh zunanjih vplivov najbolj toleranten.Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potrebna še posebej dolga življenjska doba
  • Ko sta zahtevana nizek koeficient dinamičnega trenje in visoka odporno proti obrabi
  • Za uporabo na batnicah iz nerjavnega jekla 304
  • Za zahtevna okolja in grobe batnice
  • odpornost na umazanjo
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation