- Številka dela: ECO-HSM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-H
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Več iglidur® ECO-H del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Primerno za ekstremno visoke hitrosti
- Nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® ECO H | Odpornost proti visoki temperaturi in kemikalijam
iglidur® ECO H je sestavljen iz 97 % regranulata. ECO H je termoplastični material, ojačan z vlakni, posebej razvit za uporabo pri visoki atmosferski vlažnosti ali pod vodo. Komponente iz materiala iglidur® ECO H se lahko uporabljajo popolnoma brez mazanja; v mokrih aplikacijah delujejo zunanji mediji kot dodatno mazivo. Primerno za temperature do +200°C. Zelo nizek koeficient trenja pri uporabi s utrjenimi gredmi.Tipična področja uporabe
Industrija pijač
Medicinska tehnologija
Ladjedelništvo na morju
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Izognite se aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
Več informacij o vgradnji in tolerancah iglidurovih drsnih ležajev