iglidur® H1, drsni ležaj, imperial - H1SI

Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije

iglidur® H1, drsni ležaj, imperial - H1SI
iglidur® H1, drsni ležaj, imperial - H1SI drawing
1 od 2
iglidur® H1, drsni ležaj, imperial - H1SI
iglidur® H1, drsni ležaj, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za zelo visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije
iglidur® H1 je prva izbira, kadar potrebujete dolgo življenjsko dobo v ekstremnih okoljskih pogojih. Izjemna odporno proti obrabi je združena z odlično odpornostjo na temperaturo in različne medije - in to ne le v embalažni in živilski industriji ali v avtomobilski industriji.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Industrija pijač
Tekstilna industrija
Embalažna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 

Kdaj uporabiti?
  • Ko je zahtevana najdaljša življenjska doba , na katero vplivata temperatura in vlažnost
  • Ko je pomemben nizek koeficient trenja pri visoki temperaturi
  • Ko je potrebno občasno agresivno čiščenje (brizganje, čiščenje s paro)
  • Za uporabo pod pokrovom motorja
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava

Preberite več o iglidur® H1

Niste prepričani, ali ustreza?