iglidur® H1, drsni ležaj, mm - H1SM

Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije

iglidur® H1, drsni ležaj, mm - H1SM
iglidur® H1, drsni ležaj, mm - H1SM drawing
1 od 2
iglidur® H1, drsni ležaj, mm - H1SM
iglidur® H1, drsni ležaj, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: H1SM-0304-05
  • Material: iglidur® H1
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za zelo visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Odpornost proti plesni po DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije
iglidur® H1 je prva izbira, kadar potrebujete dolgo življenjsko dobo v ekstremnih okoljskih pogojih. Izjemna odpornost proti obrabi je združena z odlično odpornostjo na temperaturo in različne medije - in to ne le v živilski in embalažni industriji ali v avtomobilski industriji.

Tipična področja uporabe


Prodajni avtomati

Industrija pijač
Tekstilna industrija

Embalažna industrija


Tu boste našli še dodatne možne aplikacije:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je zahtevana najdaljša življenjska doba , na katero vplivata temperatura in vlažnost
  • Ko je pomemben nizek koeficient trenja pri visoki temperaturi
  • Ko je potrebno agresivno čiščenje
  • Za uporabo pod pokrovom motorja
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
 

Ta drsni ležaj je primeren za hidrodinamične aplikacije. Preberite več o tej temi.

Izvedite več o materialu iglidur® H1

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation