iglidur® H370, drsni ležaj, imperial

Izjemno dolga življenjska doba pod vodo in visoka odpornost na medije

iglidur® H370, drsni ležaj, imperial
iglidur® H370, drsni ležaj, imperial drawing
1 od 2
iglidur® H370, drsni ležaj, imperial
iglidur® H370, drsni ležaj, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: H370SI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za zelo visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Odlična odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • električno prevodno
iglidur® H370 | Najdaljša življenjska doba pod vodo in visoka odpornost na medije
Za aplikacije pod vodo je iglidur® H370 prava rešitev. Ležaji absorbirajo izjemno visoke obremenitve, so odporni na kemikalije in se lahko uporabljajo pri temperaturah do +200°C.

Tipične aplikacije

Fluidna tehnologija
Na morju
Ladjedelništvo
Gradnja težkih strojev / Gradnja obratov
Embalažna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Za uporabo pod vodo
  • Ko je potrebna odpornost na visoke temperature
  • Ko je zahtevana velika mehanska obremenitev in odporno proti obrabi
  • Ko je potrebna dobra odpornost na kemikalije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation