1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: H1SI-0203-03
- Material: iglidur® H1
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za zelo visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije
iglidur® H1 je prva izbira, kadar potrebujete dolgo življenjsko dobo v ekstremnih okoljskih pogojih. Izjemna odpornost proti obrabi je združena z odlično odpornostjo na temperaturo in različne medije - in to ne le v živilski in embalažni industriji ali v avtomobilski industriji.
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Industrija pijač
Tekstilna industrija
Embalažna industrija
Tu boste našli še dodatne možne aplikacije:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® H1 je prva izbira, kadar potrebujete dolgo življenjsko dobo v ekstremnih okoljskih pogojih. Izjemna odpornost proti obrabi je združena z odlično odpornostjo na temperaturo in različne medije - in to ne le v živilski in embalažni industriji ali v avtomobilski industriji.
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Industrija pijač
Tekstilna industrija
Embalažna industrija
Tu boste našli še dodatne možne aplikacije:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek
Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Ta drsni ležaj je primeren za hidrodinamične aplikacije. Preberite več o tej temi.
Niste prepričani, ali ustreza?