1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ECO-HSM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-H
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Primerno za ekstremno visoke hitrosti
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
Niste prepričani, ali ustreza?