iglidur® HSD350, drsni ležaj, mm - HSD350SM

Vsestranski za parno sterilizacijo

iglidur® HSD350, drsni ležaj, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, drsni ležaj, mm - HSD350SM drawing
1 od 2
iglidur® HSD350, drsni ležaj, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, drsni ležaj, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: HSD350SM-0608-06
  • Material: iglidur® HSD350
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Primerno za parno sterilizacijo
iglidur® HSD350 | Odporen na medije in higiensko z nizkimi stroški

Nov material omogoča nenehno higiensko uporabo, vključno z redno sterilizacijo, ob odličnem razmerju med ceno in zmogljivostjo.

Tipična področja uporabe

Fluidna tehnologija
Medicinska tehnologija


Tukaj boste našli še dodatne možne aplikacije:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Če ležajno mesto redno sterilizirate z vročo paro
  • Ko je hkrati potreben cenovno ugoden material
  • Ko je potrebna dobra odpornost na kemikalije
  • Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek

Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation