iglidur® P210, drsni ležaj, mm - P210SM

Specialist za vrtljive, kotalne in druge aplikacije

iglidur® P210, drsni ležaj, mm - P210SM
iglidur® P210, drsni ležaj, mm - P210SM drawing
1 od 2
iglidur® P210, drsni ležaj, mm - P210SM
iglidur® P210, drsni ležaj, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: P210SM-0405-04
  • Material: iglidur® P210
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist za vrtljive in kotalne aplikacije - dobri koeficienti trenja in obrabe na skoraj kateri koli gredi
Z drsnimi ležaji iglidur® P210 imajo uporabnik na voljo vsestranske ležaje, ki izkazujejo nadpovprečno vzdržljivost zlasti v vrtljivih aplikacijah s srednjimi obremenitvami do do 20 MPa. Ta vsestranski material se je že izkazal v številnih rešitvah, prilagojenih posameznim strankam, in kot material za izdelavo polimerna palica . Možne so izvedbe s sponkami ali prednapetimi, kot tudi uporaba v notranjosti vozila.

Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben univerzalni drsni ležaj za uporabo v vlažnem okolju
  • Ko je potreben drsni ležaj , odporno proti obrabi za vrtljiv aplikacije pri srednjih obremenitvah
  • Ko pride do robnih obremenitev in udarcev
  • Ko površinski tlak iglidur® J ni zadosten
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation