iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm

Robusten na mehkih xy

iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Srednje do visoke obremenitve, zlasti mehkih gredi
iglidur® Q290 kaže dobro zmogljivost pri robustnih vrtljivih aplikacijah, kot so tiste v kmetijskih strojih, zlasti na "mehkih" gredi (npr. pocinkanih). obraba gredi je minimalna, življenjska doba pa odlična.

Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Gradbeni stroji

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben dolgotrajen drsni ležaj za težke pogoje
    delovanja (kmetijska oprema, gradbeni stroji itd.)
    s srednjimi do visokimi dinamičnimi obremenitvami "mehkih" gredi.
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation