iglidur® TX1, drsni ležaj, palec - TX1SI

visoko zmogljiv ležaj do 200 MPa

iglidur® TX1, drsni ležaj, palec - TX1SI
iglidur® TX1, drsni ležaj, palec - TX1SI drawing
1 od 2
iglidur® TX1, drsni ležaj, palec - TX1SI
iglidur® TX1, drsni ležaj, palec - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Več igutex® TX1 del
  • Način izdelave: Navit
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
visoko zmogljiv ležaj do 200 MPa
  • do 200 MPa statične in 140 MPa dinamične
  • Odporen proti obrabi in dimenzijsko stabilen
  • Dobra odpornost na medije
igutex® TX1 | visoko zmogljiv ležaj do 200 MPa
 
  • Do 200 MPa statične in 140 MPa dinamične
  • Odporen proti obrabi in dimenzijsko stabilen
  • Dobra odpornost na medije
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Drsni ležaji igutex® TX1 predstavljajo zelo visoko obremenitev z visokimi radialnimi obremenitvami in dobro odpornostjo proti obraba . Posebna zasnova zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost zaradi navijanja iz dolgih vlaken in trdnih maziv in to zagotavlja delovanje brez mazanje in brez vzdrževanja . Visoka odpornost na medije dopolnjuje profil specifikacija .

Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Težka mehanizacija / Gradnja obratov

Tukaj lahko najdete več aplikacij:
Industrijske rešitve

 
Kdaj ga potrebujem?
  • Če se pojavijo zelo visoke statične obremenitve
  • Za visoko zmogljiv vrtljive aplikacije
  • Ko je poleg zelo visoke obremenitev potrebna tudi temperaturna odpornost in odpornost na medije
Kdaj je ne potrebujem?
Uporabite naše filtre in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Dimenzije vgradnje in tolerance drsnih ležajev igutex® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
Drsnih ležajev igutex® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation