1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: WTM-0509-006
- Material: iglidur® W300
- Oblika: podložke
- Dimenzije:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Več iglidur® W300 del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (praktično) vseh gredi
- Za posebej dolgo življenjska doba
- nizek koeficient trenja
- ekstremno visoka odpornost proti obrabi
iglidur® W300 | Klasični vzdržljivostni tekač, zelo odporno proti obrabi na (skoraj) vseh gredi
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
- na zalogi preko 400 dimenzij
- Za posebej dolgo življenjska doba
- nizek koeficient trenja
- ekstremno visoka odpornost proti obrabi
- primerno tudi za batnice iz mehkih materialov
- Odpornost na umazanijo.
- Brez mazanja in vzdrževanja
Tipična področja uporabe
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?