iglidur® Q, potisna podložka, mm - QTM

Za visoke obremenitve - odporno proti obrabi na številnih gredi

iglidur® Q, potisna podložka, mm - QTM
iglidur® Q, potisna podložka, mm - QTM drawing
1 od 2
iglidur® Q, potisna podložka, mm - QTM
iglidur® Q, potisna podložka, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: QTM-3254-015
  • Material: iglidur® Q
  • Oblika: podložke
  • Dimenzije:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Več iglidur® Q del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Za visoke obremenitve - odporno proti obrabi na številnih gredi
  • Odlična odporno proti obrabi, zlasti za ekstremne obremenitve
  • priporočljivo za ekstremne pv vrednosti
  • dober koeficient trenja
iglidur® Q | Za visoke obremenitve - odporno proti obrabi na številnih gredi
 
  • Za odlično odporno proti obrabi, zlasti za ekstremne obremenitve
  • Priporočljivo za ekstremne PV vrednosti
  • Dober koeficient trenja
  • Odpornost na umazanijo.
  • Brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Drsni ležaji iglidur® Q so bili razviti posebej za ekstremne obremenitve. Pri visokih obremenitvah je iglidur® Q med materiali iglidur®, ki se najbolj obraba
upor. Z radialnim tlakom 25 MPa prekaša tudi ležaje, izdelane iz materiala iglidur® W300, ki je zelo odporen proti obrabi . Specifična trdna maziva, natančno vgrajena v material, zagotavljajo suho delovanje brez vzdrževanja pod vsemi obremenitev.
 
Tipična področja uporabe
 
Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Inženiring javnega prevoza
 
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
 
Kdaj uporabiti?
  • Za vrtljiv aplikacije
  • Za odlično odporno proti obrabi, zlasti za ekstremne obremenitve
  • Priporočljivo za ekstremne PV vrednosti
  • Ko so potrebni ležaji, odporni na umazanijo
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation