1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: QFI-0607-04
- Material: iglidur® Q
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 0.375 in
- d2 0.4688 in
- d3 0.687 in
- b1 0.25 in
- b2 0.046 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Primerno za visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Q | Za velike obremenitve - odporen proti obrabi na številnih gredih
iglidur® Q ležaji so bili razviti posebej za ekstremne obremenitve. Pri visokih obremenitvah je iglidur® Q med materiali iglidur®, ki se najbolj obraba
upor. Z radialno obremenitev 25 MPa so tudi drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® W300, odporen proti obrabi . Specifična trdna maziva, vgrajena v material, zagotavljajo suho delovanje brez vzdrževanja pod vsemi obremenitev.
Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Inženiring javnega prevoza
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® Q ležaji so bili razviti posebej za ekstremne obremenitve. Pri visokih obremenitvah je iglidur® Q med materiali iglidur®, ki se najbolj obraba
upor. Z radialno obremenitev 25 MPa so tudi drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® W300, odporen proti obrabi . Specifična trdna maziva, vgrajena v material, zagotavljajo suho delovanje brez vzdrževanja pod vsemi obremenitev.
Tipične aplikacije
Kmetijstvo
Gradbeni stroji
Inženiring javnega prevoza
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?