igutex® TX1, drsni ležaj, mm - TX1SM

visoko zmogljiv ležaj do 200 MPa

igutex® TX1, drsni ležaj, mm - TX1SM
igutex® TX1, drsni ležaj, mm - TX1SM drawing
1 od 2
igutex® TX1, drsni ležaj, mm - TX1SM
igutex® TX1, drsni ležaj, mm - TX1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: TX1SM-2025-20
  • Material: igutex® TX1
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Navit
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
visoko zmogljiv ležaj do 200 MPa
  • Do 200 MPa statične in 140 MPa dinamične
  • Odporen proti obrabi in dimenzijsko stabilen
  • Dobra odpornost na medije
igutex® TX1 | Visoka obremenitev do ležaj MPa
 
  • Do 200 MPa statične in 140 MPa dinamične
  • Odporen proti obrabi in dimenzijsko stabilen
  • Dobra odpornost na medije
  • brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
Drsni ležaji igutex® TX1 kljub visokim radialnim obremenitvam omogočajo zelo visoko nosilno zmogljivost v kombinaciji z dobro odpornostjo proti abraziji. Posebna zasnova zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost zaradi dolgega navijanja iz vlaken, trdna maziva pa omogočajo delovanje brez mazanja ali vzdrževanja. Visoka odpornost na umazanijo in medije dopolnjuje specifikacije delov.

Tipična področja uporabe

Kmetijska mehanizacija
Gradbeni stroji
Inženiring težkih strojev/naprav

Več področij uporabe najdete tukaj:
Industrijske rešitve

 
Kdaj uporabiti?
  • Če se pojavijo zelo visoke statične obremenitve
  • Za visoko obremenjene vrtljiv gibe
  • Ko je poleg zelo visoke obremenitev potrebna tudi temperaturna odpornost in odpornost na medije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše filtre in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Dimenzije vgradnje in tolerance drsnih ležajev igutex® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnostjo ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja.
Testni postopek

Vgradnja
Drsni ležaji igutex® so ležaji s stiskanjem. Notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v izvrtino ohišja. Poseg vtisnjenega prileganja je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno pritrditev ležaja. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišju.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation