iglidur® L500, drsni ležaj, mm

Za ekstremne hitrosti vrtenja

iglidur® L500, drsni ležaj, mm
iglidur® L500, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® L500, drsni ležaj, mm
iglidur® L500, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za ekstremno visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • Odporna na umazanijo in prah
iglidur® L500 | Za ekstremne vrtilne hitrosti
iglidur® L500 je material drsnih drsni ležaj za visoke hitrosti, hitre drsenje premike z nizkimi obremenitvami. Zaradi nizke temperaturne razteznosti in nizke absorpcije vlage je mogoče ležaje izdelati z zelo malo zračnost. Aplikacije, ki imajo te prednosti, so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.

Tipična uporaba

Avtomobilska industrija
[Link id="26"] Strojna
orodja

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za rotirajoče aplikacije pri visokih hitrost
  • Ko je zahtevana najdaljša življenjska doba
  • Za visoke pv vrednosti z nizkimi obremenitvami
  • Pri delovnih temperaturah do +250°C
    (trajno, za kratkoročno do maks. +350 °C)
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation