xirodur® A500 | Strokovnjak z do 50 % daljšo življenjska doba
Material xirodur® A500 je strokovnjak za visoko kemično in temperaturno odpornost. V kombinaciji s kletko xirodur® F500 ta kombinacija materialov pokriva aplikacije s stalnimi delovnimi temperaturami od -100 °C do +150 °C, je zelo odporna na močne kisline in zagotavlja bistveno daljše cikle vzdrževanja.
Tipična področja uporabe:
- Industrija polprevodnikov
- Kemična industrija
- Aplikacije pri visokih temperaturah

Izboljšana tehnologija:
- Nov, ojačan material za kletko za do 50 % daljšo življenjsko dobo v primerjavi z kletkami A500
- kontinuirane uporabe pri temperaturah do 150°C

Nižji stroški:
- Znatno zmanjšani intervali vzdrževanja

Dokazano:

Trajnostnost:
- okolju prijazno, ne potrebuje dodatnih maziv
- igus® spodbuja krožno gospodarjenje s plastiko in vlaga v kemično recikliranje. Več na: igus.eu/ trajnostnost
Kdaj uporabiti?
- Za temperature uporabe od -100 °C do + 150 °C
- Pri uporabi močnih kemikalij
Kdaj ne uporabiti?
Tolerance in merilni sistem:
tolerance za notranji in zunanji premer so odvisne od vgradna velikost. Ti so pogosto pribl. ± 0,05 mm na nazivno velikost. ležaj obroči so običajno brizgan in imajo seveda določeno ovalnost. Zato se s kaliper meri 90° na točko vbrizgavanja (če je na voljo) po celotni širini ležaj. Dimenzije in tolerance so zasnovane tako, da je pri uporabi držala H7 in gred vtisnjen ročno stabilno. Za preprečevanje aksialnega premika je priporočljiva vgradnja dodatnega locating spigot z uporabo varnostni obroček (gred) in zaskočnega obroč (ohišje).

Priporočilo za vgradnjo:

1. Ohišje (toleranca H7)
2. Spredaj (vidne krogle)
3. Zadek (kletka vidna)
4. Vstavite kroglični ležaj, in sicer naprej na sprednji strani
5. gred (toleranca h6) namestite s posnetkom
6. Zagotoviti mora biti locating spigot