1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JUVSM-0608-08
- Material: iglidur® JUV
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 8 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- UV-stabilizirano
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
Danes se ležaji ne pojavljajo le v obliki enostavnih puš, ampak tudi kot posebne oblike za posebno uporabo, pri kateri so ponekod daljši čas izpostavljeni UV sevanju. igus® je zato razvil nov material iglidur® J UV. Tribološke lastnosti, kot sta trenje in obraba novega črnega materiala, so primerljive s lastnosti standardnega materiala iglidur® J, odporno proti obrabi . Sprva bo na voljo paleta izdelkov standardnih drsni ležaj z in brez prirobnica do premerov gred 20 mm . Ležaji iz iglidur® J UV so na voljo po povpraševanju v vseh dosedanjih standardnih dimenzijah iglidur® J UV kot tudi v individualno oblikovanih posebnih delih.
Niste prepričani, ali ustreza?