iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm

Robusten na mehkih xy

iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm
iglidur® Q290, drsni drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odličen koeficient trenja
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)








  •  
  • iglidur® Q290 | Srednje do visoke obremenitve, zlasti na mehkih batnicah iglidur® Q290 ima izjemno življenjska doba v robusten vrtljiv aplikacijah, kot so tiste v kmetijskih strojih, zlasti na "mehkih" gredi (npr. pocinkan). Minimalna je tudi obremenitev gredi. Tipična uporaba področja Kmetijska mehanizacija Gradbeni stroji Kdaj ga uporabim? Če vzdržljiv material za robusten pogoji uporabe (kmetijstvo, gradbeni stroji, ...) za srednje do visoke dinamične obremenitve na "mehkih" gredi je potreben Kdaj se ne uporablja? Če pride do trajne statične obremenitev več kot 55 MPa Če je na zelo odporno proti obrabi material "mehke" gredi je potreben za nizke obremenitve style="barva: rgb(103,118,138);backlight: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans- serif;">Če temperature trajno presegajo +140°C
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation