Please choose your delivery location

The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.

Yamaichi connector Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21

  • Simple and fast: RJ45 with push-pull locking mechanism
  • Vibration-proof
  • 100 % backward compatible
  • Protection class IP67 / 68 / IP69K
  • Robust metal housing
  • Stainless steel latching hook
  • For industrial use
  • Increased EMC protection
  • Max. continuous nominal current: 3.1 A
  • Insertion cycles: 1000
  • Temperature range: –40 °C bis +120 °C
  • Housing material: zinc die-casting
Product description
The Yamaichi Y-Con RJ45 connector is the only industrial connector system for Industrial Ethernet, Profinet and fieldbuses that optionally carries two additional, fully integrated contacts for the power supply based on the RJ45 specification. Up to 3.1 A can be reliably transmitted via these.
Technical data

Izrazi "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "verige za žerjave", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-veriga", "sistemi e-verig", "e-keten", "e-ketensysteme", "e-loop", "energijske verige", "sistemi energijskih verig", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", " iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus izboljšujemo vse, kar se premika", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastika za daljšo življenjsko dobo", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain" , "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex" , "twisterchain", "ko se premika, igus se izboljšuje", "xirodur", "xiros" in "yes" so zakonsko zaščitene blagovne znamke igus® SE & Co. KG/ Köln v ZRJ Nemčiji in po potrebi v nekaterih tujih državah. To ni popoln seznam blagovnih znamk (npr odprte prijave za uporabo znamke ali registrirane blagovne znamke) podjetja igus SE & Co. KG ali odvisnih podjetij igusa v Nemčiji, Evropski uniji, Združenih državah in/ali drugih državah ali jurisdikcijah.

igus® SE & Co. KG opozarja, da ne prodaja izdelkov podjetij Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber in vsi drugi proizvajalci pogonov, ki se omenjajo na tej spletni strani. Izdelki, ki jih ponuja igus®, so izdelki igus® SE & Co. KG