E2 mini - eno- in dvodelne - majhne do srednje velikosti

E-verige E2 mini so eno-ali dvodelne energijske verige, priporočene za zelo dinamične aplikacije. igus® nudi tudi številne dodatne elemente in možnosti pritrditev. Za več tipov verig z možnostjo odpiranja so na voljo tudi nadgradnje. Različni tipi so med seboj zamenljivi in se jih lahko nadomesti.
 
► enostavne za sestavljanje
► enostavne za razstavljanje
► prihranek prostora: majhne notranje višine in upogibni radiji
► nemoten tek: majhna delitev za tiho, mirno obratovanje

Notranje višine od 18 do 41 mm, brez odpiranja

ready for shipping in 24-48 hours Serije 10

Notranja višina hi: 18 mm
Notranja širina Bi: 15 – 100 mm
Upogibni radij R: 28 - 180 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 11.031

Notranja višina hi: 23 mm
Notranja širina Bi: 31 mm
Upogibni radij R: 45 - 70 mm
Dolžina člena: 30.5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 11.080

Notranja višina hi: 28 mm
Notranja širina Bi: 80 mm
Upogibni radij R: 38 mm
Dolžina člena: 30.5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 11.1/11.2

Notranja višina hi: 41 mm
Notranja širina Bi: 15 – 25 mm
Upogibni radij R: 40 - 100 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

Zaskočno odpiranje vzdolž notranjega radija na eni strani

ready for shipping in 24-48 hours Serije 14

Notranja višina hi: 20 mm
Notranja širina Bi: 15 – 50 mm
Upogibni radij R: 28 - 125 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija B15i

Notranja višina hi: 17 mm
Notranja širina Bi: 15 – 100 mm
Upogibni radij R: 38 - 180 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija B17i

Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 15 – 100 mm
Upogibni radij R: 48 - 125 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija F17

Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 15 mm
Upogibni radij R: 48 m
Dolžina člena: 30,5 m

Zaskočno odpiranje vzdolž zunanjega radija na eni strani

ready for shipping in 24-48 hours Serija B15

Notranja višina hi: 17 mm
Notranja širina Bi: 15 – 100 mm
Upogibni radij R: 38 - 180 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija B17

Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 15 – 100 mm
Upogibni radij R: 48 - 125 mm
Dolžina člena: 30,5 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Spajanje in ločevanje členov verige

Primeri uporabe

Za aplikacije v različnih industrijskih sektorjih.


Eno- in dvodelne e-verige

Majhna delitev za tiho delovanje

Visoka torzijska odpornost

Sistem dvojnega ustavljanja in veliki zatiči za dolgo življenjsko dobo

Optimizirano razmerje teža/stabilnost.

Enostavna vgradnja

Notranja delitev

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

Gradbeni stroji

Skladiščni in transportni sistemi

vgradnja

Pakirni stroji

Tekstilni stroji

Konstrukcija vozil

Lesnoobdelovalni stroji

Steklarski stroji

Projektiva

Strojegradnja itd.


ESD-klasifikacija
Posebna izvedba
električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Klasifikacija UL94-V2
Klasifikacija
UL94-V2
čista soba razreda 1
Čista soba razred 1
(ISO-razred 3) za serijo 10, testirano pri podjetju Dryden Engineering Company v Kaliforniji.

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH