My contact person
Hennlich, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 13

4000 Kranj

+386 4 532 06 15
+386 4 5320620

Sistem E1 - modularen v enem kosu za enostavno uporabo.

Modularen trak v enem kosu za enostavne aplikacije - model E1 mogoča uporabo e-verig na novih področjih, kjer so bile druge e-verige predrage. E1 je za večje količine stroškovno učinkovit sistem, ki omogoča hitro vgradnjo in zagotavlja red in varnost pri stalno premikajočih se kablih.

E-veriga na enem traku
Enostavno krajšanje in podaljševanje

Zaskočno odpiranje na zunanji strani

Serija E1.10

ready for shipping in 3 - 4 working days Serija E1.10

Notranja višina hi: 10 mm
notranja širina Bi: 13 mm
Upogibni radij R: 18 mm
Dolžina člena: 20 mm
Serija ES1.10 e-veriga, odpiranje na zunanjem radiju

Serija E1.17

ready for shipping in 3 - 4 working days Serija E1.17

Notranja višina hi: 17 mm
notranja širina Bi: 21-44 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25.5 mm
Serija E1.17 e-veriga, odpiranje na zunanjem radiju

Serija E1.18

Serija E1.18

Notranja višina hi: 18 mm
notranja širina Bi: 15 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25.25 mm
Serija E1.18 e-veriga, odpiranje na zunanjem radiju

Serija E1.20

ready for shipping in 3 - 4 working days Serija E1.20

Notranja višina hi: 20 mm
notranja širina Bi: 15 mm
Upogibni radij R: 28 mm
Dolžina člena: 25 mm
Serija E1.20 e-veriga, odpiranje na zunanjem radiju


Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Krajšanje in podaljševanje e-verige.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.


E-veriga na enem traku

Cenovno ugodne rešitve za večje količine

E1: e-veriga na enem traku

Dolžina vsakega traka verige: 255 mm

Lahko se skrajša ali podaljša glede na zahteve z brizganjem, modularni trak verig

Enostavno zaskočno odpiranje

Montažni člen za povezavo več trakov verige

Možnost pritrditve na izvrtino na traku

Več možnih materialov

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

Splošni gradbeni stroji

Avtomobilski sektor

Pisarniška tehnologija

Projektiva

Elektronska oprema

Gradbena mehanizacija idr.


Klasifikacija UL94-V2


ready for shipping in 3 - 4 working days