Povpraševanje

1. Določite serijo in širino verige

Določite kable, ki jih boste uporabili v verigi. Notranja razporeditev kablov in največji premer kabla določata zahtevano serijo in širino verige. Predlagamo, da za notranjo višino določite velikost kabla v pribl. 20 % notranje višine in širine verige. To pomeni, da je za premer kabla 30 mm, na primer, treba izbrati serijo 3808.

2. Določite zunanji in notranji radij

Določanje skupnega prostora (dimenzija X1 in X2) p
rimer: α = 220 ° / maks. premer kabla 24 mm - & gt; serija 2808
X2 = 580 mm - & gt; AR = 500 mm
X1 = 310 mm - & gt; IR min = 390 mm ->. grafikon izbora - & gt; 392 mm

3. Določite upogibni radij R

HF = 460 mm; H maks. 410 mm - & gt; R = = 178 mm; R175 * je rezultat: številka dela 2808.087.175/500
* naslednji najmanjši radij

4. Izračunajte potrebno število členov

  • Število členov je treba vedno zaokrožiti.
  • Pritrdilni členi se lahko namestijo samo na zunanje dele članov verige twisterchain. Zaradi tega je treba število členov vedno povečati za naslednje neparno število členov.
Formula za izračun števila členov
Dimenzioniranje e-verige twisterchain.

Legenda

A = zunanja meja
B = naprava
C = zgornja meja
a = pospešek
α = kot rotacije
AR = zunanji radij e-verige
Ba = e-veriga zunanja širina
Bi = e-veriga notranja širina
FZmaks = maks teža polnila
H = nazivna varnostna višina
ha = e-veriga zunanja višina
hi = e-veriga notranja višina
HF = zahtevana varnostna višina vklj. 50 mm prostega prostora
IR = notranji radij e-verige
K = Dodatek za upogibni radij
pri kalkulaciji dolžine n = število členov
R = upogibni radij
T = dolžina člena
v = potovalna hitrost
X1 = notranji prostor naprave za vgradnjo
X2 = zunanji radij vklj. prosti prostor
RLK = razdalja do vrtljivih/montažnih lukenj na zunanji strani
Splošne informacije za e-verige twisterchain:
V primeru strojev oz. naprav ki obratujejo s krožnimi gibi tako na levo kot na desno stran, se skupni kot rotacije izračuna z dodajanjem dveh kotov.
 
 
Za pravilno delovanje verige je nujno potreben naslednji prostor:
 
IRmin. = X1 + 80 mm
 
X2 min = AR + 80 mm
 
HF = H + 50 mm

Predlogi za sestavo e-verige twisterchain brez dodatnih komponent

e-verigaFZmaks.FZmaks.v za ARa za ARBRAR
Serijaα 180°α 360°dovoljeno[m/s²]max.dovoljeno
 [kg/m][kg/m][m/s]max.[mm][mm]
 
2208.1,01,00,3 - 1,02,0100300
2808.2,01,00,3 - 1,02,0150450 - 550
3808.3,01,80,3 - 1,02,0200450 - 550
4008.4,02,50,3 - 1,02,0250600 - 700
Če vaši izračuni presegajo naša priporočila, se obrnite na nas.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH