Meritve električne prevodnosti površine so za igusove e-verige s posebnim materialom igumid GC opravili že leta 1992. Pri tem je podjetje igus® GmbH sodelovalo s tehničnim inštitutom PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) iz Braunschweiga. Kasneje, v letih 1998 in 1999 so jih dopolnili s certifikati v skladu z DIN 53482 in smernicami za statično elektriko ZH1/200 Zveze sindikatov.
Za preprečevanje možne statične napetosti podjetje igus za proizvodnjo občutljivih električnih komponent in za uporabo v nevarnih okoljih (ATEX) priporoča uporabo materiala igumid ESD.
Lastnosti materiala igumid ESD celo presegajo lastnosti standardnega materiala igumid G , ki je bil testiran v laboratoriju podjetja igus® z opravljenimi več kot 10 milijoni cikli.
Upoštevajte naslednje: v skladu z izjavo TÜV Rheinland 557 / Ex 125071309.00 / 17 igusove e-verige ne spadajo v področje uporabe Direktive 2014/34/EU
Notranja višina hi: 10,3 mm
Notranja širina Bi: 10 - 50 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm
Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 16 - 50 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm
Notranja višina hi: 10.5 mm
Notranja širina Bi: 16 – 30 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm
Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 16 – 30 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm
Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15 - 80 mm
Upogibni radij R: 38 - 145 mm
Dolžina člena: 33,3 mm
Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25 - 125 mm
Upogibni radij R: 55 - 175 mm
Dolžina člena: 46 mm
Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 - 125 mm
Upogibni radij R: 63 - 150 mm
Dolžina člena: 56 mm
Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 30 - 70 mm
Upogibni radij R: 048 - 100 mm
Dolžina člena: 30,5 mm
Notranja višina hi: 28 mm
Notranja širina Bi: 40 - 125 mm
Upogibni radij R: 055 - 125 mm
Dolžina člena: 46 mm
Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 50 - 200 mm
Upogibni radij R: 063 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm
Notranja višina hi: 42 mm
Notranja širina Bi: 50 - 200 mm
Upogibni radij R: 075 - 250 mm
Dolžina člena: 67 mm
Notranja višina hi: 56 mm
Notranja širina Bi: 75 - 300 mm
Upogibni radij R: 135 - 250 mm
Dolžina člena: 91 mm
Notranja višina hi: 80 mm
Notranja širina Bi: 75 - 300 mm
Upogibni radij R: 200 - 300 mm
Dolžina člena: 111 mm
Notranja višina hi: 62 mm
Notranja širina Bi: 50 - 200 mm
Upogibni radij R: 150 - 250 mm
Dolžina člena: 91 mm
Notranja višina hi: 80 mm
Notranja širina Bi: 75 - 300 mm
Upogibni radij R: 150 - 250 mm
Dolžina člena: 91 mm
Notranja višina Bi 1: 15 mm
Notranja višina Bi 2: 13 mm
Upogibni radij R: 58 mm
Dolžina člena: 13,9 mm
Notranja višina Bi 1: 22,5 mm
Notranja višina Bi 2: 19,5 mm
Upogibni radij R: 87 mm
Dolžina člena: 20,4 mm
Notranja višina Bi 1: 28 mm
Notranja višina Bi 2: 24 mm
Upogibni radij R: 110 mm
Dolžina člena: 25,6 mm