My contact person
Hennlich, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 13

4000 Kranj

+386 4 5320610
+386 4 5320620
igus® d.o.o.

Tržaška c. 134

1000 Ljubljana

+386 (0)30 601 610

Sistemi kotalnih verig - kotaljenje namesto drsenja

Preverjeno na tisočih aplikacijah po vsem svetu

Običajno zasnovane e-verige delujejo po principu kotaljenja namesto kotaljenja in so primerne za zelo dolge hode. Razlog za razvoj kotalnih e-verig je bila potreba po premagovanju tehničnih omejitev drsnih verig kot je npr. zmanjšanje trenja in to smo pri igusu dosegli s kotaljenjem namesto z drsenjem. Z integracijo kolesc iz polimerov v člene e-verige smo zagotovili tudi optimalen razmik med nosilci kablov. Rezultat tega je zmanjšanje potrebne pogonske sile in bolj tekoče, tišje obratovanje z manj vibracijami. V zadnjih letih so se zahteve pri e-verigah z zelo dolgimi hodi vedno bolj povečevale. Hodi, dolžine več kot 400 metrov predstavljajo nove izzive, kot so ekstremne hitrosti žerjavov, pri kabelskih obremenitvah do 50 kg/m.

kotaljenje namesto drsenja

Podaljški z valjčki za še večje dodatne obremenitve in širine do 2 m in več.

 
kotaljenje namesto drsenja

Kotaljenje namesto drsenja
Y = natezna trdnost - strižna sila v odstotkih
X1 = hod, X2 = dolžina verige
A = kotalna e-veriga
B = standardna e-veriga.
Podatki: teža polnila 10kg/m

 
kotalne e-verige - dosegajo zelo dolge hode

Zelo dolgi hodi dolžine 441.3 m, narejeni z igusovimi kotalnimi verigami serije 5050R

 
7 načinov uporabe kotalnih e-verig

  • Veliko zmanjšanje pogonske moči za 25 % za premikanje e-verige
  • Možni hodi do 800 m
  • Možne hitrosti do 6 m/s
  • Različne vrste kolesc in valjčkov za optimalne rezultate v različnih situacijah
  • Stalni kotalni upor za obremenjene aplikacije
  • Na voljo kot vnaprej pripravljeni sistemi, izdelava po merah
  • Sistemska garancija za sistem, izdelan po merah (odvisno od aplikacije)

Področja uporabe
Igusove kotalne verige so izdelane za aplikacije, ki zahtevajo dolge hode in visoke hitrosti. To je pogosto na primer pri fotografskih fotoaparatih ali v transportnih sistemih. Tudi v počasnejših aplikacijah v žerjavih ali v sistemih za premikanje nizki koeficienti trenja sistema prihranijo stroške, saj so pogoni lahko veliko manjši.

Kotalne e-verige

Posebno testno mesto za kotalne verige za individualna testiranja po potrebi kupcev

 
Dobavljive kotalne e-verige

Notranje višine od 32, 35, 42, 45, 56 in 80 mm, kot tudi širine od 50 mm do več metrov so dobavljive iz zaloge. Na voljo so vse možnosti notranjih delitev in možnost vgradnje igusovega sistema E4. Uporabijo se lahko standardni žlebovi za vodenje e-verig. Tipi kotalnih e-verig imajo zaskočno odpiranje na obeh straneh. Različni materiali in geometrijske oblike valjčkov oz. kolesc (profili valjčkov itd.). Kroglice iz nerjavnega jekla so standardne za kotalne e-verige. Kotalne e-verige so na voljo kot sestavljeni sistemi. Sestavijo jih igusovi strokovnjaki, ki vgradijo kable chainflex®, konfekcionirane priključke in fitinge, v skladu z vašimi zahtevami in ustrezno pakirane za enostavno vgradnjo. Glede na dolžino hoda se kotalne e-verige dobavljajo na bobnu. V primeru, da so kabli v verigi iz sortimenta chainflex®, ki pokriva več kot 850 tipov in so izbrani v skladu z aplikacijo, igus jamči tudi za celoten sistem.
 
Naši inženirji so zasnovali naslednje izdelke. Z veseljem bomo za vas pripravili ponudbo. Z nami se lahko pogovorite.

Tabela za izbor izdelkov

SerijaNotranja višinaNotranja širinaZunanja širinaZunanja višinaUpogibni radij 
 hiBiBahaR 
 [mm][mm][mm][mm][mm] 
 
Kotalne e-verige s prečkami na vsakem členu
2828R3250-40073-42354125-300 Povpraševanje
2700R3550-17566-19450150 Povpraševanje
3500R4550-25070-27064200 Povpraševanje
3838R4250-40077-42764150-350 Povpraševanje
4040R5650-60086-63684200-400 Povpraševanje
5050R8050-600100-650108250-500 Povpraševanje
 
Kotalne zaprte e-verige
R7728R3250-30073-32354150-300 Povpraševanje
R7838R4250-30077-32764200-350 Povpraševanje
R8840R5675-462111-49984300-400 Povpraševanje
R9850R8075-462125-513108300-1000 Povpraševanje