My contact person
Hennlich, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 13

4000 Kranj

+386 4 5320610
+386 4 5320620
igus® d.o.o.

Tržaška c. 134

1000 Ljubljana

+386 (0)30 601 610

Nova generacija - twisterchain new - Robustne, tihe, za visoke obremenitve

 
Težje obremenitve in bolj gladko delovanje

Nova generacija krožnih verig twisterchain je omogočila bistveno izboljšan enakomeren tek v kombinaciji z večjo stabilnostjo. Nova e-veriga twisterchain ima modularno konstrukcijo za širino, višino in radij in zato zagotavlja zelo prilagodljivo uporabo v aplikacijah, kjer so potrebna rotacijska gibanja do 540° in več, ter v robustnih rešitvah.

  • Močnejše; za večjo težo polnjenja
  • 25 % manjša teža od prejšnje generacije twisterchain
  • Hitrosti vrtenja do 1 m/s naprej
  • Krožni in spiralni premiki do 540°
  • Visoko dinamično in gladko delovanje (z novim žlebom)
  • Gladka, kablom prijazna notranjost
  • Prečke se odpirajo vzdolž notranjega radija
  • V laboratoriju igus® uspešno testiran več kot 1 milijon ciklov (03/2010)

Tipična industrijska področja in aplikacije
  • Roboti, varilni stroji
  • Pakirni stroji
  • Steklarski stroji
  • Strojegradnja itd.

Slika

Nova e-veriga twisterchain new za krožno gibanje do 540°, zaskočno odpiranje vzdolž notranjega radija

 
Slika

Vmesni člen, optimiziran za kable, poveča stabilnost novega twisterchaina. Istočasno služi kot notranja delitev in razdeli polnilni prostor na dve komori.

 
Diagram

Y = maks. dodatna obremenitev [kg/m]
A = nova generacija twisterchain new
B = stara izvedba twisterchain Classic
 
100 % več dodatne obremenitve z novo generacijo twisterchain-a podjetja igus®

 
Kriteriji za izbiro

Opombe glede zasnove novega twisterchaina.

twisterchain new 3D-CAD

Generiranje celotnih modelov twisterchain 3D-modeli

twisterchain new - novi žlebovi

Nova generacija žlebov za twisterchain - prihranite čas vgradnje, stroške - podaljšajte življenjsko dobo!

QuickRobot

Podpora pri opremi za različne vrste robotov. Poenostavljeno naročanje kompletnih sistemov.

Zaskočno odpiranje vzdolž notranjega radija
TwisterBand  
Serija TC32

Notranja višina hi: 32 mm
Notranja širina Bi: 87,5 - 150 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm

TC42  
Serija TC42

Notranja višina hi: 42 mm
Notranja širina Bi: 87,5 - 200 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 67 mm

TC56  
Serija TC56

Notranja višina hi: 56 mm
Notranja širina Bi: 125 - 200 mm
Upogibni radij R: 150 - 400 mm
Dolžina člena: 91 mm

 
Novi sistem za vodenje verig - tip 01

Novi žleb za vodenje verige zmanjšuje čas, potreben za predpripravo. Čas vgradnje je zmanjšan iz 6 ur na 2 uri. Čas montaže je zmanjšan iz 6 ur na 2 uri. Medtem ko se zmanjša raven hrupa, se lahko hitrost poveča, kar omogoča plastična zasnova verige.

 

Možni krožni gibi do 540° (s posebnimi vgradnimi deli)
 
 
Klasifikacija UL94-V0 po povpraševanju
 
 
 
Novi sistem za vodenje verig - na voljo tip 01