E4.1L - visoka dinamika, lahka in stroškovno učinkovita


Vsestranske e-verige in zaprte e-verige. Serija E4.1L je bila razvita zato, da so v njej združili prednosti serij E2/000 in E4.1. Na eni strani stabilnost sistema E4.1 in na drugi enostavna dostopnost in montaža sistema E2/000. Sistem E4.1L je idealna energijska veriga za strojegradnjo in aplikacije, kjer mora biti zagotovljeno optimalno razmerje med tehničnimi lastnostmi in ekonomsko učinkovitostjo.
E4.1L Na voljo so novi, kablom prijazni elementi za notranjo delitev.
E4.1L Na voljo so vrtljivi in togi pritrdilni členi.
E4.1L Pritrdilni členi KMA z vsestransko možnostjo pritrditve.

e-veriga s prečkami na vsakem členu, vrtljive prečke na obeh straneh

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.31L

Notranja višina hi: 31 mm
Notranja širina Bi: 40 - 300 mm
Upogibni radij R: 055 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.38L

Notranja višina hi: 38 mm
Notranja širina Bi: 50 - 400 mm
Upogibni radij R: 063 - 350 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.48L

Notranja višina hi: 48 mm
Notranja širina Bi: 50 - 400 mm
Upogibni radij R: 075 - 350 mm
Dolžina člena: 67 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E4.64L

Notranja višina hi: 64 mm
Notranja širina Bi: 50 – 400 mm
Bend radii R: 100 – 400 mm
Pitch: 91 mm

zaprta e-veriga, odpiranje z obeh strani, členi se lahko odprejo s tečaji - zaščita pred ostružki in umazanijo

ready for shipping in 24-48 hours Serija R4.31L

Notranja višina hi: 31 mm
Notranja širina Bi: 50 - 300 mm
Upogibni radij R: 075 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija R4.38L

Notranja višina hi: 38 mm
Notranja širina Bi: 50 - 300 mm
Upogibni radij R: 100 - 350 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija R4.48L

Notranja višina hi: 48 mm
Notranja širina Bi: 50 - 300 mm
Upogibni radij R: 100 - 350 mm
Dolžina člena: 67 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Sestavljanje, razstavljanje in odpiranje e-verige in zaprte e-verige.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.

Vzorec E4.1L

Naročite brezplačen vzorec E4.1L

Vas zanima sistem E4.1L in si ga želite ogledati, preden ga naročite? 

Potem vas vabimo, da si naročite brezplačen vzorec .


E-veriga E4.1L s 4-sestavnimi deli

Nizka teža in visoka trdnost

Idealno razmerje notranjih in zunanjih dimenzij s tanjšimi zunanjimi stranicami in optimirano geometrijo prečke

30% lažja in cenejša od E4.1

E-verige in zaprte e-verige, odpiranje po notranjem in zunanjem radiju, z obeh strani

Zelo tesno prilegajoči se pokrovi, praktično brez odprtin

Odpiranje vzdolž notranjega in zunanjega radia

Notranjost je popolnoma dostopna za enostavno polnjenje

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

Cenovno ugodna alternativa za E4.1

Za nepodprte aplikacije

Kadar e-veriga E2/000 ni dovolj močna, e-veriga E4.1 pa je prevelika


Tiho delovanje

Tiho delovanje

41 dB (A) določeno v laboratorijih podjetja igus®, v = 1,8 m/s nepodprto
Material ESD

ESD-klasifikacija

Električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Velika trdnost
Velika trdnost
Nagrada iF-Design

Nagrada iF-Design

2014 za serije R4.1L

Video z navodili za vgradnjo

Sestavljanje dveh segmentov verige E4.1L
Zamenjava člena E4.1L

E4.1L razširitvena prečka

Razširitvena prečka E4.1L

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH