- konec palice z notranjim navoj , ki prihrani prostor
- Desni in levi navoj
- ohišje igumid G
- Dimenzija serija E v skladu z DIN ISO 12240
igubal® Konec palice z notranjim navoj
konec palice ležaj igubal® z notranjim navoj
Palični ležaji konec palice so odporni proti koroziji in se lahko brez težav uporabljajo tudi v težkih pogojih. V vlažnem ali mokrih okoljih so odporni proti šibkim kislinam in alkalijam. Poudariti je treba neobčutljivost na umazanijo in prah.
Ohišje iz igumida G, še posebej odpornega na udarce, z dolgimi vlakni ojačanega polimer. Primeren za dolgotrajno delovanje pri temperaturah od -40 °C do +90 °C.
V standardnih sferičnih ležajih je sferični ležajni vložek izdelana iz iglidur® W300, materiala, za katerega so značilni najnižji koeficienti trenje v suho delovanje in izjemno nizka nagnjenost k zdrsu. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
- Suho delovanje brez vzdrževanja
- Še posebej stroškovno učinkovito
- Brez mazanje
- Visoka togost
- Zelo visoka utrujena trdnost pri različnih obremenitvah
- Kompenzacija napak
- Kompenzacija robnih obremenitev
- Neobčutljiv na umazanijo, prah in vlakne
- Odporen proti koroziji in kemikalije
- Lahko se uporablja v tekočih medijih
- Visoka zmogljivost dušenja
- Primerno za rotacijska, nihalna in linearna gibanja
- Notranji obroči z zelo nizko zračnost
- Zelo nizka teža
Tipična področja uporabe:
Konstrukcija kolesa
Gradnja obratov
Pakirna industrija
Industrije na morju