igusigus-icon-cart(0)

drylin® E poseben motor s konektor in zaščito pred brizganjem, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
drylin® E poseben motor s konektor in zaščito pred brizganjem, NEMA 23
drylin® E poseben motor s konektor in zaščito pred brizganjem, NEMA 23
drylin® E poseben motor s konektor in zaščito pred brizganjem, NEMA 23
drylin® E poseben motor s konektor in zaščito pred brizganjem, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Vgradna velikost: NEMA23 / dimeznija prirobnice 56mm
  • Zaščitni razred: IP65
  • Držalni navor: 1,70 Nm
  • Nazivni tok: 3.00A
  • Priključek motorja: metrični M12 konektor
  • Tesnilo gredi preprečuje vhod vode
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK

Nakupovanje pri igusu®