iglidur® J, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm

Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .

iglidur® J, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm
iglidur® J, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm drawing
1 od 2
iglidur® J, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm
iglidur® J, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JFL-12
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 12 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • nizka obraba pri različnih materialih batnice
  • Nizki koeficienti trenje v suho delovanje
  • Dušenje vibracij
iglidur® - prirobnica ležaj z dvema odprtina brez vzdrževanja
 
S to obliko je mogoče uporabiti visoko zmogljive drsne ležaje iglidur® na lokacijah, kjer priporočene tolerance luknja ohišja niso možne. Zaradi zasnove ležaj so možne visoke obremenitve čeprav se postavljajo minimalne zahteve k natančnosti ohišje.
 
Ena glavnih prednosti prirobnica ležajev iglidur® J z dvema odprtina je kombinacija nizkega koeficient trenja v suho delovanje in nizke tolerance zdrsa. S priporočenim največjim površinski tlak 35 MPa, prirobnica ležaji iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
  • Zelo dobra odporno proti obrabi
  • nizka teža.
  • Brez mazanja
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko potrebujete vijačni prirobnica ležaj
  • Pri uporabi ležajna sponka kot plošča , dovod ne zadostuje
  • Ko so prisotne izredno visoke tolerance absorpcije
  • Ko stiskanje vtisnega ležaj ne zadostuje za aksialno pritrditev ležaj
Kdaj ne uporabiti?
  • Ko je potrebna dodatna kotna prilagoditev
  • Ko vijačna povezava ni možna
  • Ko je potrebna velika dolžina vodila
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Montaža
 
Glede na obremenitve obstajajo različni načini pritrditve. Za nizke radialne obremenitve zadošča, da prirobnica ležaja iglidur® namestimo na eno površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljivo iglidur® prirobnica ležaj podpreti v odprtina na ojačani strani v smeri obremenitev. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance, saj služi le kot dodatna podpora prirobnica ležaj iglidur® . Za doseganje večjih radialnih obremenitev v ležajih se lahko prirobnica ležaj iglidur® vgradi v priporočeno luknja ohišja s H tolerancami. Dodatni vijaki zagotavljajo prileganje ležaj v ohišje. Za vgradnjo prirobnica ležajev iglidur®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ni potrebno posebno orodje ali oprema. Tudi poravnava ležajev na gredi z več ležaji je med vgradnja enostavna .
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation