iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM

Cenovno ugoden material za dolgo življenjska doba z nizkimi do srednjimi obremenitvami.

iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM drawing
1 od 2
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
Odporne proti obrabi in cenovno ugodne
  • brez mazanja in vzdrževanja
  • Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo
  • nizek koeficient trenja

iglidur® J4 | Cenovno ugoden material

iglidur® J4 je cenovno ugoden material z dolgo življenjska doba pri nizkih do srednjih obremenitvah.

  • Tipična uporaba področja 3D tiskalniki Kdaj ga uporabim? Ko iščem material brez mazanja in brez vzdrževanja Ko iščem cenovno ugoden material za velike količine Ko potrebujem nizek koeficient trenja Ko potrebujem dobro odpornost na medije Ko potrebujem nizko absorpcijo vlage Kdaj ne uporabite? Za visoke obremenitve Ko imam v aplikaciji visoke temperature
Niste prepričani, ali ustreza?